1.1141 Utrjeno jeklo
| Št. materiala | 1.1141 |
| US-standard (AISI) | 1017, 1015 |
| Kratek naziv | C15E |
| Starejša oznaka | Ck15 |
| Opis | Utrjeno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,12–0,18 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30–0,60 P: ≤ 0,035 S: ≤ 0,035 |
| Gostota [g/cm³] | 7,85 |
Meja raztezanja | ≥ 360 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | ≥ 600 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 12 |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | dobro primerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Obročni vijaki in matice, krožnikaste vzmeti, lamele sklopk |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.